Produkt BIM-IKT-AP6X-V1131
Magnetfeldsensor
für Pneumatikzylinder
Bestellnummer: 46220- Quaderförmig, Höhe 17 mm
- Metall, GD‐Zn
- magnet‐induktiver Sensor
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M8 x 1
Allgemeine Daten
EAN | 4047101000306 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magn.-ind. Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | PL |
Gewicht | 34 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Baugrösse | 30 x 14.6 x 17 mm, IKT |
Zylinderbauform | Zuganker-Zylinder, Profilzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder (außenliegend) |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, GD-Zn |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
KLI1
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Zugankerzylindern; Zylinderdurchmesser: 32...100 mm; Werkstoff: Zinkdruckguss |
69710 | |
KLI3
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Zugankerzylindern; Zylinderdurchmesser: 63...160 mm; Werkstoff: Zinkdruckguss |
69712 | |
KLI5Z
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Zugankerzylindern; Zylinderdurchmesser: 32...63 mm; Werkstoff: Aluminum |
6971803 | |
KLI6Z
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Zugankerzylindern; Zylinderdurchmesser: 50...125 mm; Werkstoff: Aluminum |
6971806 | |
KLI5
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Profilzylindern; Zylinderdurchmesser: 32...50 mm; Werkstoff: Aluminium |
6971802 | |
KLI6
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Profilzylindern; Zylinderdurchmesser: 50...100 mm; Werkstoff: Aluminium |
6971805 |