Produkt CF-M-6-G1/2-A4
Zubehör
Klemmringverschraubung
für Temperatursensoren
Bestellnummer: 9910530- Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern der Serie TP
- Metall Klemmring
- Für Fühler mit 6 mm Durchmesser
- Prozessanschluss G1/2” Außengewinde

Allgemeine Daten
EAN | 4047101244694 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200291 -/- Messgerät, Temperatur (Teile) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 84 g |
Technische Daten
Zubehörart | Klemmringverschraubung |
Verwendung für | Temperatursensoren |
Prozessanschluss | G 1/2″ Außengewinde |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |