Produkt RU300U-M30E-2UP8X2T-H1151
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
Bestellnummer: 1610040- Glatte Schallwandlerfront
- Zylindrische Bauform M30, vergossen
- Anschluss über M12x1 Steckverbinder
- Messbereich über Teachbutton/Easy-Teach einstellbar
- Temperaturkompensation
- Blindzone: 30cm
- Reichweite: 300cm
- Auflösung: 1mm
- Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 15°
- 2x Schaltausgänge, PNP
- Parametrierbar Schließer/Öffner

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101287431 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 156 g | 
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter | 
| Betriebsart | Laufzeit | 
| Bauform | Gewinderohr | 
| Baugrösse | M30 x 1.5 | 
| Abstrahlrichtung | gerade | 
| Reichweite | 300…3000 mm | 
| Auflösung | 1 mm | 
| Betriebsspannung | 15…30 VDC | 
| Schaltelementfunktion | Schließer/Öffner | 
| Ausgangsfunktion | PNP | 
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 | 
| Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, vernickelt | 
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C | 
| Schutzart | IP67 | 
| Zulassungen | CE, cULus | 
Montagezubehör
|   | MW30 Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) | 6945005 | 
Anschlusszubehör
|   | RKC4.5T-2/TEL Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung | 6625016 | 
|   | WKC4.5T-2/TEL Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung | 6625028 | 
Funktionszubehör
|   | TX1-Q20L60 Teach-Adapter u. a. für induktive Drehgeber, Linearweg-, Winkel-, Ultraschall- und kapazitive Sensoren | 6967114 |