Produkt BL20-E-GW-RS-MB/ET
Interface für Modbus RTU / ASCII
mit erweitertem Temperaturbereich
Bestellnummer: 6827381- DIP‐Schalter zur Einstellung der Teilnehmer‐Adresse
- Schutzart IP20
- 2 x Endwinkel BL20‐WEW‐35/2‐SW
- 1 x Abschlussplatte BL20‐ABPL
- LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
- Gateway zwischen dem BL20‐System und Modbus RTU / ASCII
- RS485 oder RS232, konfigurierbar
- 9,6 kBit/s … 115,2 kBit/s
- Push-in-Klemmen
- Erweiterter Temperaturbereich: -25…+60°C
- Platinen mit Conformal Coating

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101282283 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 149 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | Modbus RTU |
| Gerätetyp | Gateway |
| Übertragungsrate Feldbus | 9.6 Kbit/s…115.2 Kbit/s |
| Anschlusstechnik Feldbus | Push-in-Klemmen |
| Umgebungstemperatur | -25…+60 °C |
| Schutzart | IP20 |
Datenblätter
| deutsch | 296 KB |
| englisch | 294 KB |
| französisch | 295 KB |
| spanisch | 295 KB |
| tschechisch | 296 KB |
| niederländisch | 294 KB |
| rumänisch | 294 KB |
| russisch | 314 KB |
| polnisch | 296 KB |
| chinesisch | 341 KB |
| türkisch | 296 KB |
Firmware
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Produktübersicht
| Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
| Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |
Zulassung
Anschlusszubehör
|
MINI USB 2.0 CABLE 1.5M
USB-2.0-Servicekabel für Gateways mit USB-Schnittstelle - A Stecker auf Mini A Stecker |
6827388 |
|
USB 2.0 EXTENSION 5M
USB-2.0-Verlängerung, 5 Meter - A Stecker auf A Kupplung |
6827389 |
|
USB 2.0 EXTENSION ACTIVE 5M
USB-2.0-Verlängerung, 5 Meter, aktiv, mit integriertem Repeater - A Stecker auf A Kupplung |
6827390 |
|
BS3511/KLBUE4-31.5
Schirmanschlussklemme und Zugentlastung für Buskabel |
6827342 |