Produkt NCT3-M08-IOL-V1131
Kapazitiver Sensor
Bestellnummer: 100027491- Erfassung von metallischen und nichtmetallischen Objekten
- Erfassung von flüssigen, pulverförmigen und festen Materialien
- Sämtliche Funktionen über IO-Link parametrierbar
- Drei verschiedene Teacharten (Einwert, Zweiwert, Dynamik) von Objekten möglich
- Verfügbare Zählfunktion, deren Inhalt über IO-Link abgerufen werden kann
- Anzeige des Schaltzustands durch vier rundherum angeordnete LEDs
- Steckverbinder, M8 x 1, 3-polig
- Robustes, kompaktes Gehäuse aus vernickeltem Messing
- M8 Gewindebauform, nicht-bündig, Schaltabstand = 3 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101539035 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 14 g |
Technische Daten
| Funktion | Grenzstanderfassung |
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M8 x 1 |
| Bemessungsschaltabstand | 3 mm |
| Betriebsspannung | 18…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Öffner/Schließer programmierbar, PNP/NPN |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Metall, Vernickeltes Messing |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Datenblätter
| deutsch | 1156 KB |
| englisch | 1155 KB |
| französisch | 1083 KB |
| spanisch | 1083 KB |
| tschechisch | 1083 KB |
| niederländisch | 1083 KB |
| rumänisch | 1083 KB |
| russisch | 988 KB |
| polnisch | 1084 KB |
| chinesisch | 1152 KB |
Betriebsanleitung
CAD-Datei
Handbuch
| IO-Link-Devices - Inbetriebnahme | 19735 KB |
| IO-Link – einfach, durchgängig, effizient | 1266 KB |
| IO-Link Parameterhandbuch | 367 KB |
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Produktübersicht
Zulassung/Erklärung
Anschlusszubehör
|
PKG4M-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6627063 |
|
PKG3M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625058 |
|
PKG3M-2/TXL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625550 |
|
PKW3M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625064 |
|
PKW3M-2/TXL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625556 |
Funktionszubehör
|
AD-MFK3-FSM4
Adapter, M8-Kupplung, 3-polig auf M12-Stecker, 3-polig |
6628083 |
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |

