Produkt  BI3-M12-AD6X-0.3-RS4.23

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 100000663
    • Gewinderohr, M12 x 1
    • Messing, verchromt
    • DC 2‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer
    • Kabel mit Steckverbinder
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101441321
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CN
Gewicht 54  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M12 x 1
Bemessungsschaltabstand 3 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, Zweidraht
Schaltfrequenz 1.0 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 0.30  m
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6945101
6947212
6945003
6901321

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben