Produkt FM-IM-2UPLI63FX
Auswerteeinheit
Für den Anschluss von nicht EX Strömungssensoren der Serie FP
IO-Link Device mit Strom- und Transistorschaltausgängen
Bestellnummer: 100000819- Analogausgang für Strömung
- Transistorschaltausgänge für Temperatur und Fehler
- Einlernen von Strömungsober- und untergrenze
- Segment-LED Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur
- Überwachung des Arbeits- und Anzeigebereiches
- Sensorseitige Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung
- Betrieb wahlweise im Standard IO oder IO-Link Mode
- Parametrierung via Touch Button und softwareunterstützt via IO-Link

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101443493 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 232 g |
Technische Daten
| Funktion | Strömungsüberwachung |
| Bauform | Auswertegerät |
| Betriebsspannung | 20…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Analogausgang |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Klemmblock |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Polycarbonat/ABS |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Zulassungen | UL |
Anschlusszubehör
|
IOL-COM/3M
IO-Link Kommunikationsleitung zum Anschluss von IO-Link Devices an einen IO-link Master über einen 3.5 mm Klinkenstecker |
7525110 |
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |
Funktionszubehör
|
FP100-300L-04-NA-H1141
Strömungssensor für Flüssigkeiten – Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik |
100001045 |
|
FP100-300L-30-NA-2M
Strömungssensor für Flüssigkeiten – Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik |
100001055 |
|
FP100-300L-34-NA-H1141
Strömungssensor für Flüssigkeiten – Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik |
100001048 |