Produkt FS100-300L-04-2UPN8-H1141
Strömungssensor
Bestellnummer: 100001008- Einschraubadapter mit Prozessanschluss G1/4” Außengewinde im Lieferumfang enthalten
- Werkstoff Sensorgehäuse 1.4404 (316L)
- Werkstoff medienberührend 1.4571 (316Ti)
- Eintauchtiefe 16,9 mm
- Prozesswertanzeige mittels Bargraph
- Strömungsüberwachung von flüssigen Medien
- Schutzart IP66, IP67 und IP69K
- Abgleich der Strömungsgeschwindigkeit über Teach-Funktion
- 10…33 VDC
- Schließer/Öffner, PNP/NPN‐Ausgang, IO-Link
- Steckverbinder, M12 × 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101446661 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261029000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 369 g |
Technische Daten
Funktion | Strömungsüberwachung |
Bauform | mit Anzeige (Fühler integriert) |
Prozessanschluss | G 1/4″ Außengewinde |
Stablänge (L1) | 45 mm |
Eintauchtiefe L | 16.9 mm |
Medium | Flüssigkeiten |
Betriebsspannung | 10…33 VDC |
Ausgangsfunktion | Öffner/Schließer programmierbar, PNP/NPN |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan® C 65 A 15 HPM 000/Ultramid®A3X2G5 |
Medientemperatur | -25…+85 °C |
Umgebungstemperatur | -40…+80 °C |
Schutzart | IP66/IP67/IP69K |
Zulassungen | CE, cULus |
Datenblätter
Handbuch
FS100 Betriebsanleitung | 1295 KB |
Parameter IO-Link | 321 KB |
IO-Link – einfach, durchgängig, effizient | 1266 KB |
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Produktflyer
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
![]() |
FAA-A1-1.4571
Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: N1/2“ |
100001987 |
![]() |
FAA-80-1.4571
Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: G1/2“ |
100001988 |
![]() |
FAA-04-1.4571
Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: G1/4“ |
100001989 |
![]() |
FAA-34-1.4571
Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: N3/4“ |
100001990 |
![]() |
FAA-81-1.4571
Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: G3/4“ |
100001991 |
Anschlusszubehör
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |