Produkt PS510-600-03-LI2UPN8-H1141
Drucksensor
Relativdruck: 0 ... 600 bar
Bestellnummer: 100001601- 4-stelliges, zweifarbiges (rot/grün) 12-Segment Display um 180° drehbar
- Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses
- Metallmesszelle
- Druckbereich 0…600 bar relativ
- 18…33 VDC
- Schließer/Öffner, PNP/NPN‐Ausgang, Analogausgang (Strom/Spannung), IO-Link SSP4.1.1
- Prozessanschluss 1/4“ NPT Außengewinde
- Steckergerät, M12x1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101555219 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90262020000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 279 g |
Technische Daten
Bauform | mit Anzeige |
Prozessanschluss | 1/4″ NPT-18 Außengewinde |
Druckart | Relativdruck |
Druckbereich bar | 0…600 bar |
Druckbereich psi | 0…8702.26 psi |
Betriebsspannung | 18…33 VDC |
Elektrischer Ausgang | Schaltausgang, Stromausgang (3-Leiter), Spannungsausgang (3-Leiter), IO-Link |
Spannungsausgang | 0…10 V |
Stromausgang | 4…20 mA |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan® C 65 A 15 HPM 000/Ultramid®A3X2G5 |
Werkstoffe (medienberührend) | Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)/1.4542 (AISI 630) |
Medientemperatur | -40…+80 °C |
Umgebungstemperatur | -40…+80 °C |
Schutzart | IP66/IP67/IP69K |
Zulassungen | CE, Metrological Certification (RUS), cULus |
Datenblätter
deutsch | 943 KB |
englisch | 942 KB |
französisch | 943 KB |
spanisch | 942 KB |
tschechisch | 943 KB |
niederländisch | 942 KB |
rumänisch | 943 KB |
russisch | 1041 KB |
polnisch | 944 KB |
chinesisch | 1035 KB |
türkisch | 943 KB |
Datenblätter Archiv
Handbuch
Ausführung ohne Smart Sensor Profile | 1051 KB |
Ausführung mit Smart Sensor Profile | 1306 KB |
IO-Link – einfach, durchgängig, effizient | 1266 KB |
IO-Link-Parameter
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Produktflyer
Zulassung
Montagezubehör
![]() |
FAM-30-PA66
Montagewinkel; Variable Schlüsselweite 24 - 30 mm ; abnehmbares Beschriftungsplättchen 20 x 9 mm |
100018384 |
Anschlusszubehör
![]() |
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625640 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625515 |
Funktionszubehör
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |
![]() |
PAM-P3
Dämpfungselement, schützt die Messzelle vor Druckspitzen |
100004416 |