Produkt  LS-534-0300-LIU22PN8X-H1151

Füllstandssensor

mit Analog- und 2x Schaltausgang

Bestellnummer: 100001853
    • Grenzstanderfassung und kontinuierliche Füllstandsmessung
    • Servicefreundlich und schnell einsatzbereit ohne Kalibrierung
    • Sehr flexibel durch kürzbare Sonden
    • Einfache Installation durch kompaktes, drehbares Gehäuse mit Display
    • Prozesstemperatur bis 100 °C
    • Prozessdruck bis 10 bar
    • Kleine Blindzonen, ideal für kleine Behälter
    • Koaxialrohr erhältlich für nicht metallische Tanks
    • IO-Link 1.1
    • 12 … 30 VDC
    • 1x Analogausgang 4 .. 20 mA / 0 .. 10 V (automatische Umschaltung je nach Bürde)
    • 2x Transistorausgänge PNP / IO-Link bzw. PNP / NPN, jeweils umschaltbar
    • Permittivität: ≥ 5 bei Monostabsonde / Seilsonde bzw. ≥ 1,8 mit Koaxialrohr
    • Prozessanschluss NPT 3/4“ Außengewinde
    • Sondenlänge 300 mm
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101554526
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200513 -/- Standmessung, leitungsgeführte Mikrowelle
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90261029000
Ursprungsland DE
Gewicht 800  g

Technische Daten

Erfassungsart medienberührend
Medium Flüssigkeiten
Messprinzip Geführte Mikrowelle
Prozessanschluss 3/4″ NPT Außengewinde
Sondenlänge (L) 300  mm
Betriebsspannung 12…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer/Öffner, PNP/NPN, Analogausgang
Spannungsausgang 0…10 V
Stromausgang 4…20 mA
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Werkstoffe (medienberührend) Edelstahl 1.4404 (AISI 316L), PTFE, FKM
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT
Medientemperatur -20…+100 °C
Druckfestigkeit -1...10 bar
Umgebungstemperatur -20…+60 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

100002197

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben