Produkt  LSCT-34-0500

Zubehör

Koaxialrohr

für LS-5 Serie

Bestellnummer: 100001879
    • Koaxialrohr LS-5 Levelsensoren
    • Prozessanschluss NPT 3/4”
    • Rohrlänge 500 mm
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101554267
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- Zubehör, mechanisch
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73072910900
Ursprungsland DE
Gewicht 920  g

Technische Daten

Zubehörart Koaxialrohr
Verwendung für Füllstandssensoren
Prozessanschluss 3/4″ NPT

Montagezubehör

100016515

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben