Produkt LSCT-34-0600
Zubehör
Koaxialrohr
für LS-5 Serie
Bestellnummer: 100001881- Koaxialrohr LS-5 Levelsensoren
- Prozessanschluss NPT 3/4”
- Rohrlänge 600 mm

Allgemeine Daten
EAN | 4047101554243 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 1000 g |
Technische Daten
Zubehörart | Koaxialrohr |
Verwendung für | Füllstandssensoren |
Prozessanschluss | 3/4″ NPT |
Montagezubehör
![]() |
LSAB2
Zentrierstern PTFE zur Montage von Sonden der LS-5 Serie in Koaxialrohren LSCT-xx-xxxx |
100016515 |