Produkt REI-E-113T8C-2B512-H1181
Inkrementaler Drehgeber
Efficiency-Line
Bestellnummer: 100011538- Klemmflansch, Ø 58mm
- Vollwelle, Ø 8mm x 15mm
- Optisches Messprinzip
- Wellenmaterial: rostfreier Stahl
- Schutzart IP64 gehäuse- und wellenseitig
- ‐20...+70 °C
- max. 4500 U/min (Dauerbetrieb: 3000 U/min)
- 10...30 VDC
- Push-Pull/HTL mit Invertierung
- Impulsfrequenz max. 300 kHz
- Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig
- 512 Impulse pro Umdrehung

Allgemeine Daten
EAN | 4047101546859 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270502 -/- Drehgeber, inkremental |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90314990000 |
Ursprungsland | IN |
Gewicht | 400 g |
Technische Daten
Encoder-Line | Efficiency-Line |
Technologie | optisch |
Ausgangsart | Inkremental |
Wellenart | Vollwelle |
Wellendurchmesser D (mm) | 8 |
Flanschdurchmesser | Ø 58 mm |
Flanschart | Klemmflansch |
Auflösung Inkremental | 512 ppr |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Push-Pull/HTL, mit Invertierung |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Zink-Druckguss |
Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
Schutzart Welle | IP64 |
Schutzart | IP64 |
Montagezubehör
![]() |
RCS-15-08-06
Balgkupplung, Außendurchmesser: 15 mm, Bohrungsdurchmesser: 8 mm/6 mm |
1545361 |
![]() |
RA-BC-20-06-08
Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=6mm, d2=8mm |
100048778 |
![]() |
RA-BC-20-08-08
Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=8mm, d2=8mm |
100048780 |
![]() |
RA-BC-20-08-10
Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=8mm, d2=10mm |
100048781 |
![]() |
RA-BC-20-08-12
Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=8mm, d2=12mm |
100049106 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC8T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625142 |
![]() |
WKC8T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625145 |