Produkt REM-116T10S-8BSARWL-H1151
Absoluter Drehgeber - Multiturn
Industrial-Line
Bestellnummer: 100012475- Synchroflansch, Ø 58 mm
- Vollwelle, Ø 10 mm × 20 mm
- Magnetisches Messprinzip
- Wellenmaterial: Edelstahl
- Schutzart IP 65 gehäuse- und wellenseitig
- ‐40...+85°C
- max. 4000 U / min (Dauerbetrieb: 2000)
- Energy Harvesting Technologie
- 15…30 VDC
- Analogausgang, 0 ... 10 V skalierbar bis 65536 Umdrehungen mit Endschalter / CW
- 12 bit Auflösung
- Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig

Allgemeine Daten
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- Drehgeber, absolut |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 200 g |
Technische Daten
Encoder-Line | Industrial-Line |
Technologie | magnetisch |
Ausgangsart | Absolut-Multiturn |
Wellenart | Vollwelle |
Wellendurchmesser D (mm) | 10 |
Flanschdurchmesser | Ø 58 mm |
Flanschart | Synchroflansch |
Betriebsspannung | 15…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Spannungsausgang | 0…10 V |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Zink-Druckguss |
Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Schutzart Welle | IP65 |
Schutzart | IP65 |
Montagezubehör
![]() |
RA-BC-20-06-10
Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=6mm, d2=10mm |
100048779 |
![]() |
RA-BC-20-08-10
Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=8mm, d2=10mm |
100048781 |
![]() |
RA-BC-20-10-10
Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=10mm, d2=10mm |
100048782 |
![]() |
RA-BC-20-10-12
Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=10mm, d2=12mm |
100048783 |
![]() |
RA-BC-E-20-06-10
Balgkupplung aus Edelstahl Ø 20mm; d1=6mm, d2=10mm |
100048786 |
![]() |
RA-BC-E-20-10-10
Balgkupplung aus Edelstahl Ø 20mm; d1=10mm, d2=10mm |
100048787 |
![]() |
RA-BC-E-20-10-12
Balgkupplung aus Edelstahl Ø 20mm; d1=10mm, d2=12mm |
100048788 |
![]() |
RA-SDC-30-10-10
Federscheibenkupplung Ø 30mm; d1=10mm, d2=10mm |
100048792 |
![]() |
RA-SDC-30-10-12
Federscheibenkupplung Ø 30mm; d1=10mm, d2=12mm |
100048793 |
![]() |
RA-HC-25-10-10
Wendelkupplung aus Aluminium ∅ 25mm; d1=10mm, d2=10mm |
100048796 |
![]() |
RA-HC-25-10-12
Wendelkupplung aus Aluminium ∅ 25mm; d1=10mm, d2=12mm |
100048797 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |