Produkt  LRS510-10-57-LI2UPN8-H1141

Radarsensor

Füllstand

Bestellnummer: 100012723
    • Reichweite: 10 m
    • Blindzone: 35 cm
    • Auflösung: 1 mm
    • Öffnungswinkel der Radarkeule: ±3°
    • Distanz-, Level-, Volumen- oder %-Ausgabe
    • Zugelassen nach ETSI 305550-2
    • Zugelassen nach FCC /CFR. 47 Part 15.
    • Stecker M12x1, 4-polig
    • Betriebsspannung 18…33 VDC
    • Schaltausgang umschaltbar PNP / NPN
    • Analogausgang umschaltbar 4…20 mA / 0…10 V
    • Automatische Strom-/Spannungserkennung
    • IO-Link
    • 4-stelliges, zweifarbiges 14-Segment Display
    • 180° drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses
    • Prozessanschluss NPT 1“
    • Druckbeständigkeit -1…16 bar rel.
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101514469
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200505 -/- Radarstandmessung
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90261029000
Ursprungsland DE
Gewicht 446  g

Technische Daten

Erfassungsart berührungslos
Medium Flüssigkeiten, Schüttgüter
Messprinzip Radar
Prozessanschluss 1″ NPT
Max. Reichweite 10000  mm
Öffnungswinkel 6 °
Betriebsspannung 17…33 VDC
Ausgangsfunktion Öffner/Schließer programmierbar, PNP/NPN, Analogausgang
Spannungsausgang 0…10 V
Stromausgang 4…20 mA
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0 PEEK
Druckfestigkeit 16 bar
Umgebungstemperatur -25…+65 °C
Schutzart IP67/IP69K

Anschlusszubehör

6625013
6625025
6625208

Funktionszubehör

6814024
100047726
100047727
100047728

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben