Produkt LRS510-10-51-LI2UPN8-H1141
Radarsensor
Füllstand
Bestellnummer: 100012729- Reichweite: 10 m
- Blindzone: 35 cm
- Auflösung: 1 mm
- Öffnungswinkel der Radarkeule: ±5°
- Distanz-, Level-, Volumen- oder %-Ausgabe
- Zugelassen nach ETSI 305550-2
- Zugelassen nach FCC /CFR. 47 Part 15.
- Stecker M12x1, 4-polig
- Betriebsspannung 18…33 VDC
- Schaltausgang umschaltbar PNP / NPN
- Analogausgang umschaltbar 4…20 mA / 0…10 V
- Automatische Strom-/Spannungserkennung
- IO-Link
- 4-stelliges, zweifarbiges 14-Segment Display
- 180° drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses
- Prozessanschluss G3/4“
- Druckbeständigkeit -1…16 bar rel.

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101514513 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200505 -/- Radarstandmessung |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261029000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 440 g |
Technische Daten
| Erfassungsart | berührungslos |
| Medium | Flüssigkeiten, Schüttgüter |
| Messprinzip | Radar |
| Prozessanschluss | G 3/4″ |
| Max. Reichweite | 10000 mm |
| Öffnungswinkel | 10 ° |
| Betriebsspannung | 17…33 VDC |
| Ausgangsfunktion | Öffner/Schließer programmierbar, PNP/NPN, Analogausgang |
| Spannungsausgang | 0…10 V |
| Stromausgang | 4…20 mA |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0 PEEK |
| Druckfestigkeit | 16 bar |
| Umgebungstemperatur | -25…+65 °C |
| Schutzart | IP67/IP69K |
Datenblätter
Handbuch
| Betriebsanleitung Radarsensoren LRS-Serie | 1990 KB |
| Betriebsanleitung Radarsensoren LRS-Serie 2.1 | 2756 KB |
| Parameter IO-Link | 398 KB |
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Software
Zulassung/Erklärung
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625208 |
Funktionszubehör
|
TBEN-S2-4IOL
kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul, 4 IO-Link Master 1.1 Class A, 4 universelle digitale PNP-Kanäle 0.5 A |
6814024 |
|
RR-6
Radarreflektor aus Edelstahl, Optimierung der Erfassungsperformance eines Objektes, Kathetenlänge: 60 mm, RadarCrossSection: 10 m² (vgl. PKW), zuverlässige Objekterfassung bis 6,5 m |
100047726 |
|
RR-12
Radarreflektor aus Edelstahl, Optimierung der Erfassungsperformance eines Objektes, Kathetenlänge: 120 mm, RadarCrossSection: 250 m² (vgl. LKW), zuverlässige Objekterfassung bis 15 m |
100047727 |
|
RR-20
Radarreflektor aus Edelstahl, Optimierung der Erfassungsperformance eines Objektes, Kathetenlänge: 200 mm, RadarCrossSection: 1115 m² (vgl. Schiff), zuverlässige Objekterfassung bis 25 m |
100047728 |