Produkt  NI8-M18-AD6X

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 100018018
    • Gewinderohr, M18 x 1
    • Messing verchromt
    • DC 2‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101523096
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CN
Gewicht 114  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M18 x 1
Bemessungsschaltabstand 8 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, Zweidraht
Schaltfrequenz 1.0 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6947214
6945102
6945004
6901320

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben