Produkt  BI5-M18-ADZ3X 12M

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 100018033
    • Gewinderohr, M18 x 1
    • Messing verchromt
    • AC 2‐Draht, 20...250 VAC
    • DC 2‐Draht, 10...300 VDC
    • Kurzschlussfest
    • Schließer
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101523249
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland CN
Gewicht 551  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M18 x 1
Bemessungsschaltabstand 5 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 20…250 VAC / 10…300 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, Zweidraht
Schaltfrequenz 0.020 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 12.0  m
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6947214
6945102
6945004
6901320

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben