Produkt  BI10-M30-RDZ3X

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 100018039
    • Gewinderohr, M30 x 1,5
    • Messing verchromt
    • AC 2‐Draht, 20...250 VAC
    • DC 2‐Draht, 10...300VDC
    • Kurzschlussfest
    • Öffner
    • Kabelanschluß
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101523300
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland CN
Gewicht 221  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M30 x 1.5
Bemessungsschaltabstand 10 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 20…250 VAC / 10…300 VDC
Ausgangsfunktion Öffner, Zweidraht
Schaltfrequenz 0.020 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6947216
6945103
6945005
6901319

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben