Produkt NI8-M18-ADZ3X 12M
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 100018047- Gewinderohr, M18 x 1
- Messing verchromt
- AC 2‐Draht, 20...250 VAC
- DC 2‐Draht, 10...300 VDC
- Kurzschlussfest
- Schließer
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
EAN | 4047101523386 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 548 g |
Technische Daten
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M18 x 1 |
Bemessungsschaltabstand | 8 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 20…250 VAC / 10…300 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, Zweidraht |
Schaltfrequenz | 0.020 kHz |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 12.0 m |
Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, verchromt |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
![]() |
BST-18B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947214 |
![]() |
QM-18
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag; Werkstoff: Messing verchromt. Außengewinde M24 x 1,5. Hinweis: Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch Verwendung von Schnellmontagehalterungen ändern. |
6945102 |
![]() |
MW18
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
![]() |
BSS-18
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901320 |