Produkt  REM-190S10C-IOL32B-H1141

Absoluter Drehgeber - Multiturn

IO-Link

Industrial-Line

Bestellnummer: 100018237
    • Klemmflansch, Ø 36 mm
    • Vollwelle, Ø 10 mm × 20 mm
    • Magnetisches Messprinzip
    • Wellenmaterial: rostfreier Stahl
    • Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig
    • ‐40…+85 °C
    • max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min)
    • Energy Harvesting Technologie
    • 18…30 VDC
    • Steckverbinder, M12 x 1, 4‐polig
    • Singleturn Auflösung 14 Bit skalierbar, Default 14 Bit
    • Multiturn Auflösung 18 Bit nur über Gesamtauflösung skalierbar, Default 18 Bit
    • Gesamtauflösung 32 Bit skalierbar, Default: 32 Bit
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101523713
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270501 -/- Drehgeber, absolut
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318080000
Ursprungsland DE
Gewicht 295  g

Technische Daten

Encoder-Line Industrial-Line
Technologie magnetisch
Ausgangsart Absolut-Multiturn
Wellenart Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm) 10
Flanschdurchmesser Ø  36 mm
Flanschart Klemmflansch
Betriebsspannung 18…30 VDC
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur -40…+85 °C
Schutzart Welle IP67
Schutzart IP67

Montagezubehör

100048779
100048781
100048782
100048783
100048786
100048787
100048788
100048792
100048793
100048796
100048797

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben