Produkt  BCE10-P30SR-VP6X2

Kapazitiver Sensor

mit Potenziometer

Bestellnummer: 100026664
    • Gewinderohr, M30 x 1,5
    • Kunststoff, ABS
    • Feinabgleich über Potenziometer
    • DC 4‐Draht, 10…30 VDC
    • Wechsler, PNP‐Ausgang
    • Klemmenraum
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101537468
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 125  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M30 x 1.5
Bemessungsschaltabstand 15 mm
Ausgangsfunktion Wechsler, PNP
Elektrischer Anschluss Klemmenraum
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS
Umgebungstemperatur -10…+60 °C
Schutzart IP65
Zulassungen UL

Montagezubehör

6950013
6947216

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben