Produkt FS101-300L-00-2UPN8-H1141
Strömungssensor
Bestellnummer: 100030864- Werkstoff Sensorgehäuse 1.4404 (316L)
- Werkstoff medienberührend 1.4571 (316Ti)
- Stablänge 45 mm
- 4-stelliges 12-Segment Display um 180° drehbar
- Strömungsüberwachung von flüssigen Medien
- Schutzart IP66, IP67 und IP69K
- Abgleich der Strömungsgeschwindigkeit über Teach-Funktion
- 17…33 VDC
- Schließer/Öffner, PNP/NPN‐Ausgang, IO-Link
- Steckverbinder, M12 × 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101559156 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261029000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 288 g |
Technische Daten
Funktion | Strömungsüberwachung |
Bauform | mit Anzeige (Fühler integriert) |
Stablänge (L1) | 45 mm |
Medium | Flüssigkeiten |
Betriebsspannung | 17…33 VDC |
Ausgangsfunktion | Öffner/Schließer programmierbar, PNP/NPN |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan® C 65 A 15 HPM 000/Ultramid®A3X2G5 |
Medientemperatur | -25…+85 °C |
Umgebungstemperatur | -40…+80 °C |
Schutzart | IP66/IP67/IP69K |
Zulassungen | CE, cULus |
Datenblätter
deutsch | 300 KB |
englisch | 299 KB |
französisch | 302 KB |
spanisch | 300 KB |
tschechisch | 300 KB |
niederländisch | 299 KB |
rumänisch | 300 KB |
russisch | 361 KB |
polnisch | 303 KB |
chinesisch | 403 KB |
türkisch | 300 KB |
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Produktflyer
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
![]() |
FAA-04-1.4571
Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: G1/4“ |
100001989 |
![]() |
FAA-80-1.4571
Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: G1/2“ |
100001988 |
![]() |
FAA-81-1.4571
Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: G3/4“ |
100001991 |
![]() |
FAA-A1-1.4571
Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: N1/2“ |
100001987 |
![]() |
FAA-34-1.4571
Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: N3/4“ |
100001990 |
Anschlusszubehör
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |