Produkt B2N60H-QR20-2LI2X3-H1151
Neigungssensor
mit Analogausgängen
Bestellnummer: 100031454- Quader, Kunststoff, Ultem
- Status Anzeige über LED
- Winkelerfassung über 2 Achsen mit ±60° Messbereich
- Hohe Schutzart IP68 / IP69K
- Schutz gegen Salzsprühnebel und schnelle Temperaturwechsel
- 15...30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
- Analogausgang 4 … 20 mA
- Mittelpunkt des Messbereichs einstellbar per Teachadapter TX1-Q20L60
- Individuelle Parametrierung mit USB-2-IOL-0002 möglich

Allgemeine Daten
EAN | 4047101578010 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 89 g |
Technische Daten
Messprinzip | Beschleunigung |
Messbereich | -60...60° |
Anzahl der Messachsen | 2 |
Baugrösse | 71.6 x 62.6 x 20 mm |
Betriebsspannung | 15…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Stromausgang | 4…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Ultem |
Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Schutzart | IP68/IP69K |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC5.301T-1.5-RSC4T/TXL320
Adapterleitung (unter anderem zum Anschluss des Sensors an die Parametriereinheit USB-2-IOL-0002); M12-Kupplung, gerade, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 1,5 m; Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus zugelassen; RoHS-konform; Schutzart IP67 |
6625005 |
Funktionszubehör
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |
![]() |
TX1-Q20L60
Teach-Adapter u. a. für induktive Drehgeber, Linearweg-, Winkel-, Ultraschall- und kapazitive Sensoren |
6967114 |