Produkt  B2NF45H-QR20-2LI2X3-H1151

Dynamischer Neigungssensor

mit Analogausgängen

Bestellnummer: 100031517
    • Quader, Kunststoff, Ultem
    • Status Anzeige über LED
    • Winkelerfassung über 2 Achsen mit ±45° Messbereich
    • Hohe Schutzart IP68 / IP69K
    • Schutz gegen Salzsprühnebel und schnelle Temperaturwechsel
    • 15...30 VDC
    • Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
    • Analogausgang 4 … 20 mA
    • Mittelpunkt des Messbereichs einstellbar per Teachadapter TX1-Q20L60
    • Individuelle Parametrierung mit USB-2-IOL-0002 möglich
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101578300
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318080000
Ursprungsland DE
Gewicht 89  g

Technische Daten

Messprinzip Fusion aus Gyroskop und Beschleunigung
Messbereich -45...45°
Anzahl der Messachsen 2
Baugrösse 71.6 x 62.6 x 20 mm
Betriebsspannung 15…30 VDC
Ausgangsfunktion Analogausgang
Stromausgang 4…20 mA
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Ultem
Umgebungstemperatur -40…+85 °C
Schutzart IP68/IP69K

Anschlusszubehör

6625005

Funktionszubehör

6825482
6967114

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben