Produkt IM18-CCM60-MTI/24VDC
Schaltschrankwächter
interne und externe Sensoren
Bestellnummer: 100040397- Mikroprozessor: AM3358BZCZA100 (TI Sitara 32-Bit ARM Cortex-A8)
- RAM: 8 Gbit 1 GB DDR3L
- Flash: 8GB eMMC
- Schnittstellen:
- 1 × 1Gb Ethernet
- 1 × 100 Mbit Ethernet
- 1 × CAN/RS485
- 2 digitale Eingänge oder Ausgänge
- 2 analoge Eingänge
- 1 × Relais
- Temperaturerfassung
- Feuchteerfassung
- Abstandserfassung
- Versorgungsspannung 24VDC
- Hutschienenmontage
- Software SIINEOS
- Micro-USB

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101600872 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 223 g |
Technische Daten
| Gerätetyp | Schaltschrankwächter |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Digitalausgang | Relaisausgang |
| Elektrischer Anschluss | abziehbare Federzugklemmen, 3-polig |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM18 |
Datenblätter
| deutsch | 157 KB |
| englisch | 155 KB |
| französisch | 157 KB |
| spanisch | 156 KB |
| tschechisch | 157 KB |
| niederländisch | 156 KB |
| rumänisch | 156 KB |
| russisch | 188 KB |
| polnisch | 156 KB |
| chinesisch | 223 KB |
| türkisch | 157 KB |