Produkt  RES-107S10S-9E19B-B3M12

Absoluter Drehgeber - Singleturn

Industrial-Line

Bestellnummer: 100046566
    • Klemmflansch, Ø 58 mm
    • Vollwelle, Ø 10 mm × 20 mm
    • Optisches Messprinzip
    • Wellenmaterial: Edelstahl
    • Schutzart IP 67 gehäuseseitig
    • ‐40 … +80°C
    • max. 6000 U / min
    • 10...30 VDC
    • Profinet IO, RT und IRT bis 250 µs
    • Encoder Profil Version 4.2
    • Media Redundancy Protocol (MRP)
    • Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
    • Simple Network Management Protocol (SNMP)
    • Fast Startup (FSU)
    • Steckverbinder, 3 x M12, 4-polig
    • Singleturn-Auflösung skalierbar bis 19 Bit, Default 13 Bit
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101629514
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270501 -/- Drehgeber, absolut
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90314990000
Ursprungsland DE
Gewicht 430  g

Technische Daten

Encoder-Line Industrial-Line
Technologie optisch
Ausgangsart Absolut-Singleturn
Wellenart Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm) 10
Flanschdurchmesser Ø  58 mm
Flanschart Synchroflansch
Messbereich 0...360°
Betriebsspannung 10…30 VDC
Kommunikationsprotokoll PROFINET
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, 3 x M12
Gehäusewerkstoff Aluminium
Umgebungstemperatur -40…+80 °C
Schutzart Welle IP67
Schutzart IP67

Montagezubehör

100048779
100048781
100048782
100048783
100048786
100048787
100048788
100048792
100048793
100048796
100048797

Anschlusszubehör

6635150
6635188
6635170
6635579
6635538
6625503
6625515

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben