Produkt LRS510-10-51-2UPN8-H1141/EU
Radarsensor
Füllstand
Bestellnummer: 100048855- Reichweite: 10 m
- Blindzone: 35 cm
- Auflösung: 1 mm
- Öffnungswinkel der Radarkeule: ±5°
- Distanz-, Level-, Volumen- oder %-Ausgabe
- Zugelassen nach ETSI 305550-2
- Stecker M12x1, 4-polig
- Betriebsspannung 18…33 VDC
- Schaltausgang umschaltbar PNP / NPN
- IO-Link
- 4-stelliges, zweifarbiges 14-Segment Display
- 180° drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses
- Prozessanschluss G3/4“
- Druckbeständigkeit -1…16 bar rel.

Allgemeine Daten
EAN | 4047101650860 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200505 -/- Radarstandmessung |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261029000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 484 g |
Technische Daten
Funktion | Radartaster |
Bauform | mit Anzeige (Fühler integriert) |
Baugrösse | 132.3 x 38 x 50.2 mm, LRS |
Reichweite | 350…10000 mm |
Frequenzbereich | 122 - 123 GHz |
Abstrahlwinkel | 10° |
Betriebsspannung | 17…33 VDC |
Schaltelementfunktion | Öffner/Schließer programmierbar |
Ausgangsfunktion | PNP/NPN |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Prozessanschluss | G 3/4″ |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0 PEEK |
Umgebungstemperatur | -25…+65 °C |
Schutzart | IP67/IP69K |
Datenblätter
deutsch | 1207 KB |
englisch | 1206 KB |
französisch | 1208 KB |
spanisch | 1207 KB |
tschechisch | 1207 KB |
niederländisch | 1207 KB |
rumänisch | 1208 KB |
polnisch | 1208 KB |
chinesisch | 1301 KB |
türkisch | 1207 KB |
Handbuch
Betriebsanleitung Radarsensoren LRS-Serie | 1990 KB |
Betriebsanleitung Radarsensoren LRS-Serie 2.1 | 2756 KB |
Parameter IO-Link | 392 KB |
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Software
Zulassung/Erklärung
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625208 |
Funktionszubehör
![]() |
RR-6
Radarreflektor aus Edelstahl, Optimierung der Erfassungsperformance eines Objektes, Kathetenlänge: 60 mm, RadarCrossSection: 10 m² (vgl. PKW), zuverlässige Objekterfassung bis 6,5 m |
100047726 |
![]() |
RR-12
Radarreflektor aus Edelstahl, Optimierung der Erfassungsperformance eines Objektes, Kathetenlänge: 120 mm, RadarCrossSection: 250 m² (vgl. LKW), zuverlässige Objekterfassung bis 15 m |
100047727 |
![]() |
RR-20
Radarreflektor aus Edelstahl, Optimierung der Erfassungsperformance eines Objektes, Kathetenlänge: 200 mm, RadarCrossSection: 1115 m² (vgl. Schiff), zuverlässige Objekterfassung bis 25 m |
100047728 |
![]() |
TBEN-S2-4IOL
kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul, 4 IO-Link Master 1.1 Class A, 4 universelle digitale PNP-Kanäle 0.5 A |
6814024 |