Produkt  SI5-K09-Y1

Induktiver Sensor

schlitzförmig

Bestellnummer: 10075
    • Schlitzsensor, 9mm Höhe
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC
    • Ausgang gemäß DIN EN 60947‐5‐6 (NAMUR)
    • 2 freie Litzen
    • ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1
    • ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperatur bis +70°C
    • SIL2 gemäß IEC 61508
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101144925
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland PL
Gewicht 28  g

Technische Daten

Bauform Schlitzsensor
Baugrösse 20 x 9 x 13.5 mm, K09
Schlitzweite 5 mm
Betriebsspannung nom. 8.2 VDC
Ausgangsfunktion NAMUR
Schaltfrequenz 5.0 kHz
Elektrischer Anschluss Litzen
Leitungslänge 0.50  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Funktionszubehör

7580020

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben