Produkt BIM-NST-Y1X
Magnetfeldsensor
für Pneumatikzylinder
Bestellnummer: 1058400- Kunststoff, PA12‐GF30
- magnet‐induktiver Sensor
- DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC
- Ausgang gemäß EN 60947‐5‐6 (NAMUR)
- Kabelanschluss
- ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1
- ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20
- SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0
- SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101064223 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magn.-ind. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 70 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 28 x 17 x 14 mm, NST |
| Zylinderbauform | T-Nut-Zylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, Profilzylinder |
| Betriebsspannung | nom. 8.2 VDC |
| Ausgangsfunktion | NAMUR |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA12-GF30 |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Montagezubehör
|
KLN3
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Schwalbenschwanznutzylindern oder T-Nut-Zylindern; Klemmbreite 5,2...13,5 mm; Werkstoff: Aluminium eloxiert |
6970504 |
|
KLF1
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Profilzylindern mit außenliegender Schwalbenschwanzführung; für alle Zylinderdurchmesser, Werkstoff: Aluminium eloxiert |
6970401 |
|
KLF2
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Profilzylindern (IMI Norgren); Zylinderdurchmesser: 32...100 mm, Werkstoff: Aluminium eloxiert |
6970402 |
|
SMC-325
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf SMC-Zylindern; Klemmbreite 4 mm; Werkstoff: Aluminium eloxiert |
A3106 |
Funktionszubehör
|
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Trennschaltverstärker; zweikanalig; SIL2 gemäß IEC 61508; Ex-Ausführung; 2 Transistorausgänge; Eingang Namur Signal; abschaltbare Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss; umschaltbar zwischen Arbeits- und Ruhestromverhalten; Signalverdopplung; abziehbare Schraubklemmen; 12,5 mm Breite; 24VDC Versorgungsspannung |
7580020 |