Produkt  BI15-Q20-Y1X

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 1080020
    • quaderförmig, Höhe 20 mm
    • aktive Fläche oben
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC
    • Ausgang gemäß EN 60947‐5‐6 (NAMUR)
    • Kabelanschluss
    • ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1
    • ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20
    • SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0
    • SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101064865
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 193  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 68 x 40 x 20 mm, Q20
Bemessungsschaltabstand 15 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung nom. 8.2 VDC
Ausgangsfunktion NAMUR
Schaltfrequenz 1.0 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Montagezubehör

6945006

Funktionszubehör

7580020

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben