Produkt  BI5-S18-AZ3X/S100

Induktiver Sensor

mit erweitertem Temperaturbereich

Bestellnummer: 13734
    • Gewinderohr, M18 x 1
    • Kunststoff, PA12‐GF30
    • für Temperaturen bis +100°C
    • AC 2‐Draht, 20...250 VAC
    • DC 2‐Draht, 10...300 VDC
    • Schließer
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101067804
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland DE
Gewicht 103  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M18 x 1
Bemessungsschaltabstand 5 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 20…250 VAC / 10…300 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, Zweidraht
Schaltfrequenz 0.020 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PA12-GF30
Umgebungstemperatur -25…+100 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6945102
6947214
6945004
6901320

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben