Produkt NI40R-S32SR-VP44X
Induktiver Sensor
Ringsensor
Bestellnummer: 1440005- quaderförmig, 32 mm Höhe
- Kunststoff, ABS
- statisches Ausgangsverhalten
- Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar
- Ringsonde und Schaltverstärker in Modulbauweise auch getrennt montierbar
- Impulslänge Ausgang min.100 ms
- DC 4‐Draht, 10...55 VDC
- Wechsler, PNP‐Ausgang
- Klemmenraum

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101001341 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 771 g |
Technische Daten
| Bauform | Ringsensor |
| Baugrösse | 175 x 100 x 32 mm, S32SR |
| Ringinnendurchmesser D | 40 mm |
| Betriebsspannung | 10…55 VDC |
| Ausgangsfunktion | Wechsler, PNP |
| Schaltfrequenz | 0.0080 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenraum |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Besondere Merkmale | Ringsensor, statischer Ausgang |