Produkt B2N45H-Q20L60-2LU3-H1151/S97
Neigungssensor
mit erweitertem Temperaturbereich
Bestellnummer: 1534039- Kunststoff, PC
- für Temperaturen bis ‐40°C
- Nullpunktjustierung +/‐ 15° möglich
- zwei Analogausgänge
- Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101200379 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 60 g |
Technische Daten
Messprinzip | Beschleunigung |
Messbereich | -45...45° |
Anzahl der Messachsen | 2 |
Baugrösse | 60 x 30 x 20 mm |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Spannungsausgang | 0.1…4.9 V |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP68/IP69K |
Funktionszubehör
![]() |
TX1-Q20L60
Teach-Adapter u. a. für induktive Drehgeber, Linearweg-, Winkel-, Ultraschall- und kapazitive Sensoren |
6967114 |