Produkt  BI15-Q20-LIU-H1141

Induktiver Sensor

mit Analogausgang

Bestellnummer: 1534601
    • quaderförmig, Höhe 20 mm
    • aktive Fläche oben
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • 4‐Draht, 15...30 VDC
    • Analogausgang
    • 0...10 V und 0...20 mA
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101071726
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270802 -/- induktiver Abstandssensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 105  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 68 x 40 x 20 mm, Q20
Messbereich 4…11 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 15…30 VDC
Ausgangsfunktion Analogausgang
Spannungsausgang 0…10 V
Stromausgang 0…20 mA
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6945006

Anschlusszubehör

6625013

Funktionszubehör

7540041

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben