Produkt  WI40-M18-LIU5

Induktiver Sensor

mit Analogausgang

Bestellnummer: 1536603
    • Gewinderohr, M18 x 1
    • Messing verchromt
    • Potentiometer zur Einstellung der Steigung der Kennlinie
    • Betätigung durch Kurzschlussring, Sackloch oder ähnliches
    • 4‐Draht, 15...30 VDC
    • Analogausgang
    • 0...10 V und 4...20 mA
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101072792
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270802 -/- induktiver Abstandssensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 143  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M18 x 1
Messbereich 0…40 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 15…30 VDC
Ausgangsfunktion Analogausgang
Spannungsausgang 0…10 V
Stromausgang 4…20 mA
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6947214
6945102
6945004
6901320

Funktionszubehör

7540041

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben