Produkt  LTX1150M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161

Druckfester Linearwegsensor

SSI

Bestellnummer: 1540246
    • Für Hydraulikzylinder geeignet
    • Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig)
    • Schockfest bis 100g
    • Statusanzeige über 3-Farbige LED
    • Auflösung 0.005 mm
    • Betriebstemperatur Stab -40°…+105 °C
    • Betriebstemperatur Elektronik -40°…+85 °C
    • Schutzart IP68
    • 7…30VDC Versorgungsspannung
    • SSI - Ausgang, gray codiert, 25 Bit
    • Steckverbinder M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101405071
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270703 -/- Magnetostriktiver Wegsensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318020000
Ursprungsland US
Gewicht 1  g

Technische Daten

Bauform Stab
Messprinzip Magnetostriktiv
Messbereich 1150 mm [45.28 in]
Betriebsspannung 7…30 VDC
Kommunikationsprotokoll SSi
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, AL
Umgebungstemperatur -40…+85 °C
Schutzart IP68

Montagezubehör

6900416
6900409
6900414
6900417
6900411
6900419
6900420
6900004

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben