Produkt EF-R10
Zubehör
Schwimmer-Positionsgeber
für Linearwegsensoren LTX
Bestellnummer: 6900417- Schwimmermagnet
- spezifisches Gewicht 0.62 kg/m³
- Max. Kollapsdruck 1000 PSI / 69 Bar
- Max. Betriebsdruck 800 PSI / 55 Bar
- Werkstoff: Edelstahl

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101189186 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90319000000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 44 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Positionsgeber |
| Verwendung für | Linearwegsensoren |