Produkt NI75U-CP80-VP4X2
Induktiver Sensor
mit erhöhtem Schaltabstand
Bestellnummer: 1540800- quaderförmig, Höhe 41 mm
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- Faktor 1 für alle Metalle
- magnetfeldfest
- großer Erfassungsbereich
- erweiterter Temperaturbereich
- hohe Schaltfrequenz
- DC 4‐Draht, 10...65 VDC
- Wechsler, PNP‐Ausgang
- Klemmenraum

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101073669 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 260 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 80 x 80 x 41 mm, CP80 |
| Bemessungsschaltabstand | 75 mm |
| Einbaubedingungen | nicht bündig |
| Betriebsspannung | 10…65 VDC |
| Ausgangsfunktion | Wechsler, PNP |
| Schaltfrequenz | 0.250 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenraum |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
| Umgebungstemperatur | -30…+85 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest |