Produkt RME-2
Zubehör
Statorkupplung
für Hohlwellendrehgeber
Bestellnummer: 1544613- Statorkupplung, Teilkreisdurchmesser 63mm
- Zur seitlichen Befestigung am Drehgeberflansch
- Für Applikationen mit hohen Genauigkeitsanforderungen
- Material: Edelstahl

Allgemeine Daten
EAN | 4047101257274 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90319000000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 10 g |
Technische Daten
Verwendung für | Drehgeber |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl |