Produkt NI4-DSU26TC-2AP4X2
Induktiver Sensor
Doppelsensor für Schwenkantriebe
Bestellnummer: 1569905- quaderförmig, Bauform DSU26
- Kunststoff, PP‐GF30‐VO
- zwei Ausgänge zur Überwachung der Stellung von Schwenkantrieben
- Montage auf allen Normantrieben
- 2 x Schließer, PNP‐Ausgang
- DC 4‐Draht, 10...65 VDC
- Klemmenraum

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101075984 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 161 g |
Technische Daten
| Bauform | Doppelsensor für Schwenkantriebe |
| Baugrösse | 68 x 60 x 35.4 mm, DSU26 |
| Bemessungsschaltabstand | 4 mm |
| Einbaubedingungen | nicht bündig |
| Betriebsspannung | 10…65 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Schaltfrequenz | 0.050 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenraum |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP-GF30, gelb |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
BTS-DSC26-EB3
Betätigungsset (Puck) für Doppelsensoren; Endlage bedämpft; Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 130 mm; Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 85 mm |
6900224 |
|
BTS-DSC26-EB20
Betätigungselement (Puck) für Doppelsensoren; Endlage bedämpft; Lochbild auf Flanschfläche: 80 x 30 mm und 130 x 30 mm; Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 35 mm; Optional erhältlich: Distanzstück BTS-DSC26-UR10 für 20 mm hohe Anschlusswellen (Wellenzapfen) |
100002102 |
|
BTS-DSC26-UR10
Distanzstück für Doppelsensor-Betätigungsset BTS-DSC26-EB20 |
100002103 |