Produkt BTS-DSC26-EB20
Montagezubehör
Betätigungselement (Puck)
Bestellnummer: 100002102- Endlage bedämpft
- um 90° verstellbare optische Anzeigen
- Lochbild auf Flanschfläche: 80 x 30 mm
- Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 38 mm
- Optional erhältlich: Distanzstück BTS-DSC26-UR10 für 20 mm hohe Anschlusswellen (Wellenzapfen)

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101457728 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 60 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Betätigungsset (Puck) |
| Verwendung für | Doppelsensoren |
| Baugrösse | 47.6 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 53 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA6 |
Montagezubehör
|
BTS-DSC26-UR10
Distanzstück für Doppelsensor-Betätigungsset BTS-DSC26-EB20 |
100002103 |