Produkt BTS-DSC26-EB3
Montagezubehör
Betätigungsset (Puck)
Bestellnummer: 6900224- Endlage bedämpft
- um 90° verstellbare optische Anzeigen
- Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 130 mm
- Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 85 mm

Allgemeine Daten
EAN | 4047101007503 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 97 g |
Technische Daten
Zubehörart | Betätigungsset (Puck) |
Verwendung für | Doppelsensoren |
Baugrösse | 50 mm |
Gehäusedurchmesser | Ø 102 mm |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA6 |