Produkt LI500P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181
Induktiver Linearwegsensor
Bestellnummer: 1590013- Quader, Aluminium / Kunststoff
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Messbereichs‐Anzeige über LED
- Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
- Extrem kurze Blindzonen
- Auflösung 0,001 mm
- 15...30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1, 8‐polig
- SSI‐Ausgang
- 25 Bit, gray kodiert
- SSI-Taktrate: 62,5 kHz ... 1 MHz

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101227277 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270702 -/- ind. Wegsensoren |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318020000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 766 g |
Technische Daten
| Bauform | Profil |
| Messprinzip | Induktiv |
| Messbereich | 500 mm [19.69 in] |
| Betriebsspannung | 15…30 VDC |
| Kommunikationsprotokoll | SSi |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium/Kunststoff, PA6-GF30, eloxiert |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
P1-LI-Q25L
Geführter Positionsgeber für Linearwegsensoren LI-Q25L, wird in die Nut des Sensors geführt |
6901041 |
|
P2-LI-Q25L
Freier Positionsgeber für Linearwegsensoren LI-Q25L; der Nennabstand zum Sensor beträgt 1,5 mm; Kopplung mit dem Linearwegsensor bei einem Abstand bis zu 5 mm oder einem Querversatz bis 4 mm. |
6901042 |
|
P3-LI-Q25L
Freier Positionsgeber für Linearwegsensoren Li-Q25L, um 90° versetzt verwendbar; der Nennabstand zum Sensor beträgt 1,5 mm; Kopplung mit dem Linearwegsensor bei einem Abstand bis zu 5 mm oder einem Querversatz bis 4 mm |
6901044 |
|
P7-LI-Q25L
Geführter Positionsgeber für Linearwegsensoren LI-Q25L, ohne Kugelgelenk |
6901087 |
|
M1-Q25L
Montagefuß für Linearwegsensoren LI-Q25L; Material Aluminium; 2 Stück pro Beutel |
6901045 |
|
M2-Q25L.
Montagefuß für Linearwegsensoren LI-Q25L; Material Aluminium; 2 Stück pro Beutel |
6901046 |
|
M4-Q25L
Montagewinkel und Nutstein für Linearwegsensoren LI-Q25L; Material: Edelstahl; 2 Stück pro Beutel |
6901048 |
|
MN-M4-Q25
Nutstein mit M4-Gewinde für rückseitiges Sensorprofil beim Linearwegsensor LI-Q25L; Material: St verzinkt; 10 Stück pro Beutel |
6901025 |
|
AB-M5
Axialgelenk für geführte Positionsgeber |
6901057 |
|
ABVA-M5
Axialgelenk für geführte Positionsgeber; Material: Edelstahl |
6901058 |
|
RBVA-M5
Winkelgelenk für geführte Positionsgeber; Material: Edelstahl |
6901059 |