Produkt  LI300P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181

Induktiver Linearwegsensor

Bestellnummer: 1590203
    • Quader, Aluminium / Kunststoff
    • Vielseitige Montagemöglichkeiten
    • Messbereichs‐Anzeige über LED
    • Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
    • Extrem kurze Blindzonen
    • Auflösung 0,001 mm
    • 15…30 VDC
    • Steckverbinder, M12 x 1, 8‐polig
    • SSI‐Ausgang
    • 25 Bit, gray kodiert, synchron
    • SSI-Taktrate: 62,5 kHz … 1 MHz
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101278651
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270702 -/- ind. Wegsensoren
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318020000
Ursprungsland DE
Gewicht 576  g

Technische Daten

Bauform Profil
Messprinzip Induktiv
Messbereich 300 mm [11.81 in]
Betriebsspannung 15…30 VDC
Kommunikationsprotokoll SSi
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Aluminium/Kunststoff, PA6-GF30, eloxiert
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6901041
6901042
6901044
6901087
6901045
6901046
6901048
6901025
6901057
6901058
6901059

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben