Produkt RI360P0-EQR24M0-INCRX2-H1181
Berührungsloser Drehgeber mit Edelstahlgehäuse
Inkremental: 1 ... 5000 ppr
Premium-Line
Bestellnummer: 1590912- Kompaktes und robustes Gehäuse
- Aktive Fläche, Kunststoff PA12-GF30
- Gehäuse aus Edelstahl V4A (1.4404)
- Status-Anzeige über LED
- Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
- 1024 Impulse pro Umdrehung (Werkseinstellung)
- 360, 512, 1000, 1024, 2048, 2500, 3600, 4096, 5000 über Easy Teach parametrierbar
- Freie Parametrierung der Impulsanzahl im Bereich von 1 bis 5000 über PACTware
- Position der Z-Spur über Easy Teach einstellbar
- Burst-Funktion, inkrementale Ausgabe der absoluten Winkelposition per Easy-Teach-Impuls
- 10…30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1, 8‐polig
- Gegentakt A, B, Z, A (invers), B(invers)

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101313932 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270502 -/- Drehgeber, inkremental |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 379 g |
Technische Daten
| Encoder-Line | Premium-Line |
| Technologie | berührungslos |
| Ausgangsart | Inkremental |
| Wellenart | Hohlwelle |
| Wellendurchmesser D (mm) | 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20 |
| Baugrösse | 81 x 78 x 24 mm |
| Flanschart | Flansch ohne Befestigungselement |
| Auflösung inkremental | 1024 ppr |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Push-Pull/HTL |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/PA12-GF30 |
| Umgebungstemperatur | -25…+85 °C |
| Schutzart | IP68/IP69K |
Datenblätter
CAD-Datei
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationsoftware
Konfigurationssoftware
Produktkatalog
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
|
PE1-EQR24
Positionsgeber mit Edelstahl-Klemmverschraubung, ohne Reduzierhülse |
1590966 |
|
M5-QR24
Kunststoff-Schutzring für Drehgeber RI-EQR24 |
1590965 |
|
RA1-EQR24
Edelstahl-Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 20 mm Wellen |
1593019 |
|
RA3-EQR24
Edelstahl-Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 12 mm Wellen |
1593020 |
|
RA4-EQR24
Edelstahl-Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 10 mm Wellen |
1593023 |
|
SP1-EQR24
Abschirmplatte Ø 74 mm, Edelstahl |
1590979 |
Anschlusszubehör
|
RKCV8T-2/TFW
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PP-EPDM, weiß |
6934668 |
|
RKC8T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625142 |
|
RKC8.302T-1.5-RSC4T/TXL320
Adapterleitung zum Anschluss des Sensors an die Parametriereinheit USB-2-IOL-0002; M12-Kupplung, gerade, 8-polig auf M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 1,5 m; Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus zugelassen; RoHS-konform; Schutzart IP67 |
6625003 |
Funktionszubehör
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |
|
TX2-Q20L60
Teach-Adapter für induktive Drehgeber mit 8-poligem M12 x 1 Steckverbinder; zur einfachen Programmierung per Easy Teach |
6967117 |