Produkt SP1-EQR24
Zubehör
Abschirmplatte
für Drehgeber RI-QR24
Bestellnummer: 1590979- Durchmesser: 74mm
- Material: V4A (1.4404)
Allgemeine Daten
EAN | 4047101419283 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Sensorikzubehör (nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 69 g |
Technische Daten
Verwendung für | Drehgeber |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |