Produkt NIMFE-EM12/4.0L61-UP6X-H1141/S1182
Magnetfeldsensor
mit TIN-Beschichtung
zur Erkennung ferromagnetischer Bauteile
Bestellnummer: 1600621- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- parametrierbar (NC/NO) mittels Teachadapter VB2‐SP1
- Steckverbinder M12 x 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101366532 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 31 g |
Technische Daten
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M12 x 1 |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | anschlussprogrammierbar, PNP |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4301 (AISI 304) |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Schweißmutternsensor |
Montagezubehör
![]() |
VB2-SP1
Teachadapter |
A3501-29 |
![]() |
BST-12B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947212 |
![]() |
MW12
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945003 |
![]() |
BSS-12
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901321 |