Produkt BI7-Q08-VP6X2
Induktiver Sensor
mit erhöhtem Schaltabstand
Bestellnummer: 1600900- quaderförmig, Höhe 8 mm
- aktive Fläche oben
- Metall, Zamac vernickelt
- großer Erfassungsbereich
- DC 4‐Draht, 10...30 VDC
- Wechsler, PNP‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101146448 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 38 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 32 x 20 x 8 mm, Q08 |
| Bemessungsschaltabstand | 7 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Wechsler, PNP |
| Schaltfrequenz | 0.50 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Metall, Zamak, vernickelt |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP68 |
| Besondere Merkmale | Sn + |