Produkt NI40-CQ80-L1131/S1102
Induktiver Sensor
mit erweitertem Temperaturbereich
Bestellnummer: 1602406- quaderförmig, Höhe 40 mm
- Sensorgehäuse Aluminium
- Kunststoff, PEEK
- für Temperaturen bis +250°C
- Funktion nur mit Auswertegerät EM30‐AP6X2‐H1141/S1102 sowie Hochtemperatur‐Verbindungskabel HTC1102 *M
- Schaltpunkt am Auswertegerät einstellbar
- 3‐Drahtanschluss an ein Auswertegerät

Allgemeine Daten
EAN | 4047101208382 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 536 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Baugrösse | 92 x 80 x 40 mm, CQ80 |
Bemessungsschaltabstand | 40 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, AL |
Umgebungstemperatur | 0…+250 °C |
Schutzart | IP50 |
Montagezubehör
![]() |
EM30-AP6X2-H1141/S1102
Auswertegerät für 250 °C Sensor; Gehäusewerkstoff: Edelstahl 1.4571; Schutzart: IP67; Funktionsanzeige: LED/gelb; Betriebsspannungsanzeige: LED/grün; Umgebungstemperatur: -20...+70 °C |
1602411 |
![]() |
HTC1102 10M
Hochtemperatur-Verbingungskabel mit Aluminiumschutzschlauch, 10 m, bis 250 °C Umgebungstemperatur |
1602407 |